Sicurezza dall'inizio alla fine

Soluzioni outdoor per infrastrutture ferroviarie

Sicurezza per una mobilità rispettosa dell'ambiente

Soluzioni outdoor per infrastrutture ferroviarie

Nel contesto della trasformazione della mobilità, un numero sempre maggiore di persone e merci viene trasportato su rotaia, il che tuttavia pone enormi sfide all'infrastruttura ferroviaria e ai suoi operatori. Elevati standard di sicurezza e affidabilità richiedono operazioni senza problemi. Che si tratti di tecnologia di segnalamento, telecomunicazioni, sui binari, nelle gallerie, nelle cabine di manovra e nelle stazioni, le installazioni outdoor devono essere completamente protette in tutti gli ambienti.

Con la sua gamma di armadi, sistemi di climatizzazione e distribuzione di energia, Rittal è il partner ideale per la creazione e lo sviluppo di infrastrutture ferroviarie sicure e ad alte prestazioni. Una varietà di soluzioni per esterni è disponibile come standard e possono essere consegnate entro 24/48 ore, offrendo la massima sicurezza per le tue applicazioni in ogni area, come:

  • DB Broadband (tecnologia delle telecomunicazioni, espansione della fibra ottica)
  • Tecnologia di sicurezza in pista
  • Location case – UK

Le infrastrutture ferroviarie esterne sono solitamente situate in prossimità del traffico ferroviario e richiedono un elevato grado di robustezza a causa delle vibrazioni nel sottosuolo. Atti vandalici così come entrate non autorizzate rappresentano una sfida altrettanto grande quanto le diverse condizioni meteorologiche.

Ambiente 3 e 4

Outdoor avanzato e Outdoor estremo

Le infrastrutture ferroviarie sono tipicamente poste in ambienti 3 e 4. Rittal ha le soluzioni giuste per entrambi gli ambienti – per esempio – con alti gradi di resistenza e con massima protezione contro la corrosione

Soluzioni tipicheper le infrastrutture ferroviarie

Outdoor

CS Toptec

Armadio da esterno, con zoccolo altezza 100 mm e tetto parapioggia sporgente su tutti i lati. Pareti laterali, parete posteriore e porta con bordatura esterna doppia, telaio TS 8 completamente utilizzabile per gli allestimenti interni.

Outdoor

Armadi outdoor

Contenitori a parete singola, monoporta o a doppia porta. Il contenitore è pronto per l'impiego in applicazioni con allestimenti interni passivi o bassa potenza di dissipazione in ambienti outdoor. Tetto con griglie di aerazione lungo tutto il...

Armadi di comando

Outdoor

I contenitori/armadi outdoor sono ideali per l'uso in ambienti esterni. Come prodotti standard disponibili a magazzino, Rittal offre i contenitori a parete CS e i contenitori CS New Basic. I contenitori CS Toptec sono la soluzione di progetto perfetta...