Ventilatori a cassetto Vario per sistemi da 482,6 mm (19") Portata d'aria 320 - 480 m³/h

Codice prodotto: SK 3352024

Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore. Facile manutenzione dei ventilatori grazie al telaio di inserimento.

Codice prodotto:
SK 3352024
Descrizione prodotto
Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore.
Vantaggi
Facile manutenzione e sostituzione dei ventilatori grazie al telaio di inserimento
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Unità precablata pronta per l'allacciamento
Morsettiera e materiale di fissaggio inclusi
Portata d'aria (in aspirazione libera)
480 m³/h
Informazioni sul nr. d'ord.
Termini di consegna su richiesta
Tensione nominale di esercizio
24 V (DC)
Corrente nominale max.
in CC: 0,74 A
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 6 A
Dimensioni
Larghezza: 482,6 mm
Altezza: 44 mm
Profondità: 200 mm
Interasse ventilatori
105 mm
Numero ventilatori
3
Livello di rumorosità
in CC: 51 dB(A)
Range temperatura di esercizio
-10 °C...55 °C
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,64 kg
Peso lordo
1,84 kg
Codice tariffa doganale
84145915
EAN
4028177041639
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrizione prodotto
SK Cass.Vent.Vario 3Vie 24V Dc
Approvazioni
UR + C-UR (recognized)
VDE
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi