Sistemi di climatizzazione

Raffreddamento a liquido

Il raffreddamento a liquido è utilizzato nelle applicazioni con elevata potenza frigorifera e impossibilità di immissione di calore nell'ambinete. Ad esempio per il raffreddamento di macchine, di processi e per asportare il calore dagli armadi tramite scambiatori di calore aria/acqua.

Raffreddamento a liquido

Scambiatori di calore aria/acqua montaggio a parete

Per il montaggio a parete o su tutte le superfici verticali. Potenza frigorifera 0,3 kW – 7 kW. Grado di protezione IP 55. Capacità frigorifera 0,65 kW e 1,2 kW anche con grado IP 56/59 per ambienti di produzione con alto livello di igiene come nel...

Raffreddamento a liquido

Scambiatori di calore aria/acqua montaggio sul tetto

Per il montaggio a tetto. Potenza frigorifera 1,87 kW – 4 kW. Grado di protezione IP 55. Idoneo per applicazioni in ambienti critici. Possibilità di configurare le connessioni idriche.

Raffreddamento a liquido

Liquid Cooling Package LCP Rack Industry

Scambiatore di calore aria/acqua facilmente installabile nelle batterie di armadi VX25, in esecuzione compatta, ideale per gestire elevate potenze da dissipare, fino a 10 kW.

Raffreddamento a liquido

Chiller

Sistema di climatizzazione centralizzato ed economico tramite l'utilizzo di acqua glicolata. I chiller sono utilizzati per carichi termici particolarmente elevati. Tramite un circuito idrico vengono raggiunte tutte le utenze da raffreddare dell'impianto...