Scambiatori di calore aria/acqua per montaggio a parete, sul tetto o integrati negli armadi VX25. Ideale per ambienti critici. Disponibili in versione HD per settori con elevate esigenze igieniche.
Come funziona uno scambiatore di calore aria/acqua?
Gli scambiatori di calore Rittal che utilizzano aria e acqua vengono integrati con sistemi di raffreddamento secondario o con un circuito di acqua di raffreddamento pre-esistente per offrire una soluzione di sistema completa. Un sistema di tubazioni a circuito chiuso crea un circuito idraulico chiuso, che garantisce un raffreddamento efficiente ed economico di macchinari, apparecchiature e quadri elettrici. L'utilizzo di un sistema chiuso impedisce alla polvere e ad altri agenti contaminanti di penetrare dall'esterno, garantendo così un raffreddamento pulito e affidabile.
Gli scambiatori di calore aria/acqua di Rittal sono eccezionalmente resistenti. Sono adatti a temperature ambientali fino a 70 °C e ad ambienti difficili con elevati livelli di petrolio/sostanze chimiche. Rittal offre scambiatori di calore aria/acqua nelle versioni a parete e da tetto oppure integrati nel sistema di armadi modulari VX25. Per le aree di produzione in cui l'igiene è fondamentale – ad esempio nell'industria food & beverage – sono disponibili anche scambiatori di calore aria/acqua hygienic design.
Puoi scegliere tra i seguenti modelli:
- Scambiatore aria/acqua da parete, da 0.3 a 7 kW
- Scambiatore aria/acqua HD da parete, da 0.6 a 1.2 kW
- Scambiatore aria/acqua con montaggio a muro, da 1.87 a 4 kW
- Liquid Cooling Package: scambiatore di calore aria/acqua in un sistema di armadi, 9.5 kW
Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di uno scambiatore di calore aria/acqua?
- Raffreddamento efficiente e risparmio energetico: l'uso dell'acqua come mezzo di raffreddamento consente di dissipare il calore in modo efficiente, riduce la temperatura all'interno dell'armadio e prolunga la durata dei componenti elettronici. Il consumo energetico è inoltre inferiore rispetto ai sistemi raffreddati ad aria.
- Convenienza economica e flessibilità: gli scambiatori di calore beneficiano della compatibilità con gli impianti di raffreddamento esistenti e sono facili da integrare nei sistemi centralizzati di raffreddamento ad acqua, il che semplifica l'installazione e la manutenzione.
- Affidabilità dei processi e aria interna pulita: i circuiti di raffreddamento chiusi impediscono a sporco e polvere di penetrare nell'armadio, mentre le funzioni integrate di monitoraggio della temperatura e di allarme garantiscono una maggiore sicurezza.
- Resistenza e adattabilità: grazie all'elevato grado di protezione IP e alla loro insensibilità alla temperatura ambiente, gli scambiatori di calore possono essere utilizzati in ambienti aggressivi e a temperature esterne estreme fino a 70 °C.
- Design compatto e installazione salvaspazio: grazie al loro ingombro ridotto e al design compatto, questi scambiatori di calore semplificano il montaggio e possono essere utilizzati in spazi ristretti.
- Funzionamento silenzioso e requisiti di manutenzione minimi: gli scambiatori di calore aria-acqua funzionano in modo silenzioso rispetto ai metodi di raffreddamento tradizionali e, grazie alla loro struttura robusta, richiedono una manutenzione minima.
In sintesi, gli scambiatori di calore aria/acqua rappresentano una soluzione durevole, pulita ed efficiente dal punto di vista energetico per il raffreddamento degli armadi, specialmente in ambienti industriali difficili.
Quando è opportuno utilizzare uno scambiatore di calore aria-acqua?
Uno scambiatore di calore aria/acqua rappresenta una soluzione efficiente quando le temperature sono elevate o lo spazio è limitato. Spesso è più silenzioso rispetto ad altri sistemi di ventilazione o di climatizzazione, il che può rappresentare un vantaggio in ambienti sensibili al rumore. Il suo sistema chiuso offre protezione dalla polvere e da altri agenti contaminanti, rendendolo, ad esempio, uno scambiatore di calore aria/acqua industriale ideale.
Esplora le soluzioni di climatizzazione Rittal
Se desideri scoprire di più sull'utilizzo dell'acqua per il raffreddamento degli armadi, scarica la nostra brochure “The future is sustainable: Efficient liquid cooling”, o contattaci direttamente – saremo felici di rispondere alle tue domande.