- Codice prodotto:
- SK 7980.100
- Descrizione prodotto
- Utilizzabile come ventilatore singolo, per riattrezzare diverse unità di ventilazione o integrare l'unità di ventilazione.
- Parti incluse nella fornitura
- Ventilatori
Cavo di alimentazione (0,61 m)
Materiale di fissaggio
- Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano)
- A 50 Hz: 108 m³/h
A 60 Hz: 120 m³/h
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 14 W
A 60 Hz: 12 W
- Dimensioni
- Larghezza: 119 mm
Altezza: 119 mm
Profondità: 25 mm
- Range temperatura di esercizio
- -20 °C...70 °C
- Livello di rumorosità
- A 50 Hz: 34 dB(A)
A 60 Hz: 34 dB(A)
- Peso/Conf.
- 0,486 kg
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 84149000
- EAN
- 4028177187313
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
-
DK Set Di Ventilazione