Griglia frontale 2 HE per ventilatori tangenziali

Codice prodotto: SK 3176000

Griglia frontale 2 HE per ventilatore tangenziale, per convogliare il flusso d'aria calda nella parte superiore dell'armadio. Due griglie possono essere utilizzate per una convezione interna.

Codice prodotto:
SK 3176000
Descrizione prodotto
Questa griglia è necessaria quando nella parte inferiore dell'armadio è installato un diffusore d'aria a sviluppo orizzontale da 482,6 mm (19") (numero d'ordine SK 3144.000/SK 3145.000) e il flusso d'aria calda deve uscire dalla parte superiore. La griglia si adatta al design della griglia di aspirazione del ventilatore. Grazie alla sua particolare conformazione che favorisce la convezione interna, la griglia può essere utilizzata anche come griglia di entrata e uscita dell'aria.
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,35 kg
Peso lordo
0,36 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177038196
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrizione prodotto
SK Griglia Front.Vent. 19"
Certificazioni
EAC