Feltro a pieghe Per ventilatori-filtro e ventilatori da tetto, condizionatori e chiller

Codice prodotto: SK 3285.700

La tecnologia dei feltri pieghettati di alta qualità consente un significativo aumento della portata volumetrica rispetto ai feltri in poliuretano tradizionali, con conseguente miglioramento delle prestazioni dell'unità di raffreddamento e una riduzione del consumo energetico. Inoltre, le migliori proprietà di filtrazione garantiscono una minore quantità di polvere nell'armadio o nell'unità di raffreddamento. L'intervallo di sostituzione più lungo, riduce il numero e di conseguenza i costi degli interventi di manutenzione.

Codice prodotto:
SK 3285.700
Esecuzione
per condizionatori
Descrizione prodotto
Per ottenere il grado di protezione IP 54 con il condizionatore da tetto Blue e+ e la soluzione integrata VX25 Blue e+.
Materiale
TNT
Nota
Non è consentito il funzionamento senza feltro a pieghe
Adatto per nr. d'ord.
3185.030
3185.730
Dimensioni
Larghezza: 652 mm
Altezza: 158 mm
Profondità: 15 mm
Classe di filtrazione
secondo DIN EN 779: G4
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP54 in caso di montaggio nel condizionatore
Peso/Conf.
0,02 kg
Confezione
3 pz.
Codice tariffa doganale
56039390
EAN
4028177938939
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrizione prodotto
SK Filtro a pieghe IP54 percondizionatore da tetto 3185.730, LAP: 652x158x15 mm
Documentazione
Istruzioni