- Codice prodotto:
- SV 9660.205
- Descrizione prodotto
- Utilizzabile come supporto dei set di giunzione superiori o inferiori per interruttori automatici aperti (ACB).
- Materiale
- Stabilizzatore: poliestere rinforzato con fibra di vetro
Squadretta di fissaggio: Lamiera d’acciaio
- Parti incluse nella fornitura
- 4 stabilizzatori di plastica
2 squadrette di fissaggio
Materiale di fissaggio
- Nota
- Le squadrette di fissaggio fornite in dotazione sono adatte solo per l'uso negli armadi TS
- Con l'impiego del kit di supporti negli armadi VX è necessario lo stabilizzatore 9686.495
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 4,66 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177709379
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
-
SV Set supporto sbarre (stabilizzatore), per kit di connessione