Moduli ad innesto PSM

Codice prodotto: DK 7856230

È possibile integrare qualsiasi combinazione di moduli sulle guide di supporto.

Codice prodotto:
DK 7856230
Esecuzione
non attivabile/disattivabile
Descrizione prodotto
Il sistema modulare consente di configurare facilmente i rack grazie ad una guida DIN di supporto verticale dotata di alimentazione monofase/trifase. Sulla guida di supporto si possono inserire a scatto diversi moduli ad innesto per l'alimentazione dei componenti attivi. È possibile integrare qualsiasi combinazione di moduli, prese schuko, connettori IEC 320 ecc. L'inserimento è eseguibile anche da operatori non elettricisti grazie al sistema plug-and-play con protezione dai contatti accidentali.
Materiale
Profilo: alluminio, anodizzato
Inserti prese: plastica (PA6 GF 30 V1)
Lunghezza
250 mm
Connessione elettrica
WAGO WINSTA MIDI
Fasi per alimentazione
1~
Protezione del sovraccarico termico ed elettrico
Tensione nominale di esercizio
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Corrente nominale (max.)
16 A
Numero max. moduli innestabili
1
Dimensioni
Lunghezza: 250 mm
Range temperatura di esercizio
5 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
5...95 %
Prese di alimentazione
4 x Connettore femmina C19
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,3 kg
Peso lordo
0,341 kg
Codice tariffa doganale
85369001
EAN
4028177485358
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descrizione prodotto
Modulo Psm Passivo 4 prese C19
Approvazioni
IEC CB
UR + C-UR (recognized)
VDE
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Visio Shapes