Prodotto non più disponibile dal: 31 gen 2020
L'articolo successivo indicato è idoneo per gli armadi modulari VX, VX SE:
8617550
Piastre di montaggio parziali per serie TS, VX SE
Codice prodotto: TS 8614.675
Per allestimenti interni universali e piani di montaggio supplementari.
- Codice prodotto:
- TS 8614.675
- Descrizione prodotto
- Per allestimenti interni universali, anche in combinazione con il sistema a chassis e le sbarrette trasversali di montaggio. La sostituzione di eventuali componenti difettosi è facile e veloce. Piani di fissaggio supplementari.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Le piastre di montaggio parziali vengono fissate direttamente a filo del piano di fissaggio interno utilizzando gli accessori inclusi nella fornitura. In questa posizione di montaggio (sia in larghezza che in profondità) le piastre parziali, unitamente al chassis TS 17 x 73 mm e le sbarrette trasversali TS, formano un piano di montaggio per il livello di montaggio interno.
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Adatte anche per il montaggio in c armadi PC su base TS dietro alla porta inferiore frontale c contenitori IW con altezza 900 e 1000 mm.
- Dimensioni
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 775 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
VX SE
Larghezza: = 600 mm
Profondità: = 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 9,8 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177367890
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrizione prodotto
- TS piastra di montaggio parziale, per TS, SE, L/P Alt.: 500x775 mm
- Documentazione
- Istruzioni