- Codice prodotto:
- SZ 2400.000
- Descrizione prodotto
- Per allacciare 2 cavi pre-cablati senza smontare il connettore e il cavo.
- Materiale
- Contenitore: Plastica
Fascette di montaggio: Lamiera d’acciaio
- Superficie
- Fascette di montaggio: zincate
- Parti incluse nella fornitura
- 2 mezzi gusci
Clip di fissaggio
Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 142 mm
Altezza: 50 mm
Profondità: 54 mm
- Per cavi di Ø
- 8 ‐ 36 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,28 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177022263
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
-
SZ Ingresso Cavi Precablati per Feritoie per connettori (24 Poli), per Cavi Ø 8-36 mm