- Codice prodotto:
- VX 8001.212
- Descrizione prodotto
- Per l'allestimento personalizzato del fondo. Collegamento equipotenziale tramite elementi di fissaggio e punti di messa a terra disponibili.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Per chiudere completamente una apertura sul fondo è necessaria almeno una lamiera di fondo scorrevole.
- Per armadi a doppia porta ordinare due kit
- Dimensioni
- Larghezza: 440 mm
Profondità: 75 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 1.000 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,64 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177948679
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
-
VX Flangia LXAXP 1000X75 mm