Linea del refrigerante incl. linea di potenza per climatizzazione outdoor.
Linea del fluido frigorigeno incl. linea di potenza
Codice prodotto: SK 7999961
Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2017
- Codice prodotto:
- SK 7999961
- For useful cooling output L25 L35/50 Hz
- 2.400 W
- Lunghezza
- 20 m
- Dimensioni
- Lunghezza: 20 m
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 27 kg
- Peso lordo
- 27 kg
- Codice tariffa doganale
- 39172390
- EAN
- 4028177689268
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrizione prodotto
- SK Refrigerant line incl. electric control cable, 2,4 kW