Sistema di raffreddamento compatto per Micro Data Center

Codice prodotto: SK 3126230

Condizionatore compatto, ideale per impieghi in ambienti già climatizzati (o dotati di un sistema di ventilazione sufficiente) e che richiedono bassa rumorosità.

Codice prodotto:
SK 3126230
Descrizione prodotto
Per il raffreddamento dei Micro Data Center Level B e Level E. Questo condizionatore di tipo split è composto da un'unità interna (evaporante) e un'unità esterna. La prima viene fissata alla parete laterale interna del Micro Data Center e la seconda alla porta di servizio.
Vantaggi
Circuiti interni ed esterni ermeticamente separati
Nessuna penetrazione di polvere e gas di combustione
L'unità interna e l'unità esterna sono collegate tra loro tramite cavi di comando e condotti del mezzo frigorigeno, nonché protette contro gli incendi mediante compartimentazioni
La circolazione dell'aria all'interno del Micro Data Center avviene in orizzontale. Speciali deflettori provvedono a una circolazione mirata dell'aria. La separazione tra "lato freddo" e "lato caldo" evita la presenza di correnti d'aria, garantendo una climatizzazione più efficace
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Unità interna (evaporatore)
Unità esterna
Tubazioni frigorifere
Linee dati e di alimentazione
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 3,3 A
A 60 Hz: 3,5 A
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
2.070 W/2.300 W
Corrente di spunto (massima)
A 50 Hz: 14,2 A
A 60 Hz: 14,7 A
Potenza nominale assorbita Pel 50/60 Hz L35 L35
1.275 W/1.615 W
Potenza nominale assorbita Pel 50/60 Hz L35 L50
1.525 W/1.920 W
Connessione elettrica
Morsettiera ad innesto
Adattabilità al carico
100 %
Regolazione della temperatura
Controllore Comfort (impostazione di fabbrica +25 °C)
A 60 Hz
3,5 A
Motor circuit-breaker
Livello di rumorosità
70 dB(A)
OUT_COL_REFRIGERATION_FACTOR_RANGE_L35_L35_50_60HZ
2
Range temperatura di esercizio
20 °C...55 °C
Pressione di esercizio (p max.)
28 bar
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 6,3...10 A
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 2.500 W
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 3.090 W
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 2.070 W
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 2.300 W
Confezione
1 pz.
Codice tariffa doganale
84158200
EAN
4028177617742
ECLASS 8.0
27180704
Descrizione prodotto
CO Ndizionatore Split Modulsafe 2,5Kw
Documentazione
Istruzioni

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te