Climatizzazione outdoor con tecnologia inverter per Micro Data Center

Codice prodotto: SK 7999991

Climatizzazione outdoor con tecnologia inverter, la regolazione della velocità del compressore e l'ottimizzazione della quantità di refrigerante consente una riduzione dei costi energetici fino al 40%.

Codice prodotto:
SK 7999991
Descrizione prodotto
L’unità esterna controllata da inverter consente di regolare la velocità del compressore secondo l’effettiva richiesta di raffreddamento. La regolazione della portata di refrigerante avviene mediante la valvola di espansione elettronica. L’ottimizzazione della quantità di refrigerante consente una riduzione dei costi energetici fino al 40%. Tramite l’unità interna (evaporatore) l’aria raffreddata viene espulsa davanti al piano di fissaggio da 19", mentre l’aria calda viene aspirata sul retro dell'unità. Speciali deflettori agevolano la circolazione dell’aria contribuendo a una climatizzazione energeticamente più efficiente.
Funzionamento
Tutti i sistemi di climatizzazione per Micro Data Center sono progettati come unità split, con circuiti frigoriferi separati all'interno e all'esterno del modulsafe. La separazione ermetica rende impossibile la penetrazione di polveri e gas corrosivi attraverso il sistema di climatizzazione.
La conduzione dell'aria nel Safe avviene in senso orizzontale. L'aria calda viene aspirata sul retro del Safe, una volta raffreddata viene espulsa frontalmente al piano da 19".
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Apparecchio esterno Super Digital Inverter
Controllo remoto cavi
Kit di comando DX
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 13,9 A
Corrente di spunto (massima)
A 50 Hz: 36 A
Noise Level general min
48 dB(A)
Noise Level general max
49 dB(A)
Dimensioni
Larghezza: 900 mm
Altezza: 795 mm
Profondità: 320 mm
Range temperatura di esercizio
-15 °C...43 °C
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 25 A
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
-15 °C...43 °C
Confezione
1 pz.
Codice tariffa doganale
84159000
EAN
4028177654129
ECLASS 8.0
27180704
Descrizione prodotto
-5 8 Kw Outdoor Klima Inverter

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te