RiMatrix S Struttura di contenimento Basic

Codice prodotto: DK 7998406

Il data center standardizzato è installato on site, all'interno di una struttura di protezione dotata di sistema di compartimentazione del corridoio d'aria calda/fredda.

Codice prodotto:
DK 7998406
Descrizione prodotto
Il data center standardizzato è installato on site, all'interno di una struttura di protezione dotata di sistema di compartimentazione del corridoio d'aria calda/fredda.
Vantaggi
Aumento dell'efficienza energetica
La compartimentazione del corridoio (Aisle Containment) è un sistema combinato di porte e coperture che permette una suddivisione costante tra i corridoi d'aria fredda e calda.
Parti incluse nella fornitura
Assistenza e calcolo ROI
Fornitura e installazione on-site nell'infrastruttura del cliente
Messa in servizio e consegna al cliente
Documentazione, formazione, addestramento
Hotline e contratti di service e assistenza
Compartimentazione del corridoio d'aria, dimensioni idonee
Profondità utile
7.000 mm
Altezza utile
2.722 mm
Larghezza utile
2.750 mm
Unità di climatizzazione Zero-U (Zero U-Space Cooling Systems)
90 kW + 10 kW
n+1 ridondante
Quantità NSHV
1
Quantità di PDU basic
18
Serverracks (600x2000x1200mm)
8
Armadi server/di rete combinati (800 x 2000 x 1200 mm)
1
Design burglar protection
Deumidificatore e umidificatore
opzione
Impianto di estinzione fumo
opzione
Versione
Single 9
Dimensioni
Larghezza: 2.807 mm
Altezza: 2.750 mm
Profondità: 7.067 mm
Confezione
1 pz.
Codice tariffa doganale
73089059
EAN
4028177702516
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrizione prodotto
DK RiMatrix S Standard room, Single 9

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te