RiMatrix S Standard Container

Codice prodotto: DK 7998506

Il data center prefabbricato è installato in un container idoneo per le applicazioni outdoor.

Codice prodotto:
DK 7998506
Descrizione prodotto
Il data center prefabbricato è installato in un container idoneo per le applicazioni outdoor.
Parti incluse nella fornitura
Container in lamiera d'acciaio, resistente, con costruzione rinforzata per una ripartizione ottimizzata dei carichi
Allestimento interno compatto con materiali termoisolanti
Assistenza e calcolo ROI
Fornitura e installazione on-site nell'infrastruttura del cliente
Documentazione, formazione, addestramento
Hotline e contratti di service e assistenza
Profondità utile
7.000 mm
Altezza utile
2.700 mm
Larghezza utile
2.750 mm
Unità di climatizzazione Zero-U (Zero U-Space Cooling Systems)
90 kW + 10 kW
n+1 ridondante
Quantità NSHV
1
Quantità di PDU basic
18
Serverracks (600x2000x1200mm)
8
Armadi server/di rete combinati (800 x 2000 x 1200 mm)
1
Standard di protezione
Zona interna protetta dagli atti vandalici, classe di resistenza II secondo DIN EN 1631
Protezione di terra EMC
Ermetico a polveri e acqua con classe di protezione IP 55 secondo IEC 60 529
Design burglar protection
Deumidificatore e umidificatore
opzione
Impianto di estinzione fumo
opzione
Versione
Single 9
Dimensioni
Larghezza: 3.000 mm
Altezza: 3.000 mm
Profondità: 7.250 mm
Confezione
1 pz.
Codice tariffa doganale
85371098
EAN
4028177702530
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrizione prodotto
DK RiMatrix S Standard container, Single 9

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te