Contenitori da parete EL, in 3 parti premontati con profili portanti regolabili in profondità

Codice prodotto: DK 7709735

Contenitore da parete, 3 parti, premontato con: flangia di copertura cieca, superiore, con inserto a spazzola inferiore, profilati di montaggio, profilati a C, filtri di uscita, sbarra di messa a terra, supporto di fissaggio alla parete

Codice prodotto:
DK 7709735
Esecuzione
Contenitori da parete IT
premontati con profili portanti regolabili in profondità
Descrizione prodotto
Contenitore da parete con accessibilità ottimale dalla parte incernierata.
Materiale
Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie
Verniciatura a polvere
General colour
RAL 7035
Colore
Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035
Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia)
Parti incluse nella fornitura
Parte a parete con flangia, chiusa in alto e con listello spazzola in basso, due guide di montaggio, verticali e profilati a C, orizzontali, per il fissaggio dei cavi
Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori con regolazione continua in profondità e filtri di uscita laterali a sinistra e a destra
Sbarra di messa a terra centro-stella
Porta trasparente Design
1 chiave per armadi di comando a doppio pettine nr. 5
Supporto per fissaggio a parete da 10 mm
Maniglia Comfort serie Mini per inserti di chiusura
Serratura a chiave 3524 E
Unità di altezza
9 HE
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 478 mm
Profondità: 573 mm
Profondità di installazione
520 mm
Dimensioni utili per il montaggio
Larghezza utile: 502 mm
Altezza utile: 415 mm
Profondità parte incernierata
416 mm
Profondità della struttura a parete
135 mm
Codice IK
IK08
Capacità di carico statico della parte incernierata
450 N
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 54 in combinazione con flangia cieca superiore e inferiore
Confezione
1 pz.
Peso netto
33,25 kg
Peso lordo
35 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177324237
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
Descrizione prodotto
DK Contenitore a parete in tre parti, LxAxP: 600x478x573 mm, 9 HE, preassemblato, IP 54 con flangia cieca sopra e sotto
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te