Contenitore da parete, 3 parti, premontato con: Flangia di copertura cieca, superiore e inferiore, piastra di montaggio inclusa. Grado di protezione IP 55.
- Codice prodotto:
- EL 2252605
- Esecuzione
- Contenitori da parete IT
con piastra di montaggio e profilati, installazione fissa - Descrizione prodotto
- Contenitore da parete con accessibilità ottimale dalla parte girevole.
- Materiale
- Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm - Superficie
- Verniciatura a polvere
- General colour
- RAL 7035
- Colore
- Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035
Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia) - Parti incluse nella fornitura
- Struttura a parete con flangia di copertura cieca superiore e inferiore, e piastra di montaggio (fornita non montata)
Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori, installazione fissa
Porta trasparente Design
1 chiave per armadi di comando a doppio pettine nr. 5
Maniglia Comfort serie Mini per inserti di chiusura
Serratura a chiave 3524 E - Unità di altezza
- 12 HE
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 612 mm
Profondità: 373 mm - Profondità di installazione
- 320 mm
- Dimensioni utili per il montaggio
- Larghezza utile: 502 mm
Altezza utile: 549 mm - Profondità parte incernierata
- 216 mm
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 485 mm x 565 mm
- Profondità della struttura a parete
- 135 mm
- Codice IK
- IK08
- Capacità di carico statico della parte incernierata
- 600 N
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 34,2 kg
- Peso lordo
- 36 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177324336
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Descrizione prodotto
- EL contenitore da parete 3 parti 12HE
- Documentazione
- Istruzioni