Contenitori da parete AE Con telaio estraibile da 19"

Codice prodotto: DK 7644000

Contenitori da parete per piccole reti con telaio estraibile da 19" e flangia con listelli a spazzola per il passaggio dei cavi nel fondo del contenitore. Grado di protezione IP 54.

Codice prodotto:
DK 7644000
Esecuzione
Con telaio estraibile da 19"
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie
Contenitore: verniciatura a polvere
Telaio estraibile: Acciaio inox
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con porta incernierata
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Flangia con listelli a spazzola per il passaggio dei cavi nel fondo del contenitore
Telaio estraibile fissato su guide telescopiche
Filtro d’uscita installato nel fondo del contenitore e sul lato sinistro
Finestra d'ispezione sul lato destro
Supporto di fissaggio arrivo cavi nella parete posteriore
Ulteriori guide di raccolta dei cavi da montare sul telaio estraibile
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 600 mm
Profondità: 350 mm
Altezza di montaggio per componenti
10 HE
Installation height U mounting frame vertical
4 HE
Posizione di arresto della porta
a sinistra
Numero di chiusure
2
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 54 in combinazione con la flangia per bocchettoni passacavi
Confezione
1 pz.
Peso netto
25,175 kg
Peso lordo
26,5 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177187146
ECLASS 8.0
27142408
Approvazioni
Lloyds Register of Shipping

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te