Contenitori da parete AE con profili portanti da 19" regolabili in profondità

Codice prodotto: DK 7641000

Contenitori da parete per piccole reti con telaio fisso da 19" e flangia con listelli a spazzola per il passaggio dei cavi nel fondo del contenitore. Grado di protezione IP 55.

Codice prodotto:
DK 7641000
Descrizione prodotto
Contenitore da parete per piccole reti, con elevato grado di protezione.
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio
Superficie
Contenitore: verniciatura a polvere
Profilati portanti: zincati
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con porta incernierata
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Flangia con listelli a spazzola per il passaggio dei cavi nel fondo del contenitore
Profilati portanti 19", con regolazione in profondità
Profili a C per il fissaggio dei cavi nella parete posteriore
Squadretta in lamiera per il montaggio opzionale di una sbarra di messa a terra o di una canalina di alimentazione in pollici
Unità di altezza
8 HE
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 380 mm
Profondità: 350 mm
Profondità di installazione
310 mm
Altezza di montaggio per componenti
8 HE
Posizione di arresto della porta
a destra, reversibile a sinistra
Numero di chiusure
1
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
Fino a IP 66 (con flange idonee)
Flangia
Grandezza: 5
Quantità: 1
Confezione
1 pz.
Peso netto
17,23 kg
Peso lordo
18,137 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177147027
ECLASS 8.0
27180208
Descrizione prodotto
DK Ripartit.Da Parete 8He (Ae1
Approvazioni
TÜV
VDE
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Technical Data sheet

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te