- Codice prodotto:
- DK 7645000
- Descrizione prodotto
- Contenitore da parete per piccole reti, con elevato grado di protezione.
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
- Superficie
- Contenitore: verniciatura a polvere
Profilati portanti: zincati
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con porta incernierata
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Flangia con listelli a spazzola per il passaggio dei cavi nel fondo del contenitore
Profilati portanti 19", con regolazione in profondità
Profili a C per il fissaggio dei cavi nella parete posteriore
Squadretta in lamiera per il montaggio opzionale di una sbarra di messa a terra o di una canalina di alimentazione in pollici
- Unità di altezza
- 16 HE
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 760 mm
Profondità: 350 mm
- Profondità di installazione
- 310 mm
- Altezza di montaggio per componenti
- 16 HE
- Posizione di arresto della porta
- a destra, reversibile a sinistra
- Numero di chiusure
- 2
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- Fino a IP 66 (con flange idonee)
- Flangia
- Grandezza: 5
Quantità: 1
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 29,7 kg
- Peso lordo
- 30,1 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177147041
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Descrizione prodotto
-
DK Ripartit.Da Parete 16He(Ae1