Armadi compatti da parete AX in 3 parti con filtro di uscita Blue e+

Codice prodotto: AX 2261565

La soluzione di fornitura dei contenitori a parete AX in 3 parti riduce la complessità e aumenta la flessibilità. Grazie al sistema modulare AX/VX, gli armadi sono adatti a diverse applicazioni. La struttura in tre parti garantisce un facile accesso.

Codice prodotto:
AX 2261565
Esecuzione
Contenitori da parete IT
Materiale
Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie
Verniciatura a polvere
Colore
Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035
Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia)
Parti incluse nella fornitura
Struttura a parete: Flangia di copertura, cieca, superiore e inferiore
Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori, installazione fissa
Porta trasparente Design
Chiusura porta trasparente : chiusura di sicurezza 3524 E
Chiusura parte centrale: doppio pettine da 3 mm
2 filtri di uscita Blue e+ 3238.300 (forniti sciolti)
Maniglia Comfort Mini
Unità di altezza
15 HE
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 745 mm
Profondità: 673 mm
Profondità di installazione
620 mm
Dimensioni utili per il montaggio
Larghezza utile: 502 mm
Altezza utile: 684 mm
Profondità parte incernierata
516 mm
Profondità della struttura a parete
135 mm
Numero di chiusure
1
Codice IK
IK08
Capacità di carico statico della parte incernierata
750 N
Capacità di carico statico della parete
250 N
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Maniglia Comfort Mini
Inserto di chiusura: Inserto di sicurezza, chiusura a chiave n. 3524 E.
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 54 in combinazione con flangia cieca superiore e inferiore
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177994065
Descrizione prodotto
AX Armadio 19" in 3 parti, con filtro di uscita Blue e+, LxAxP: 600x745x673 mm, 15 HE, parte a parete con piastra a flangia cieca in alto e in basso, con mini maniglia Comfort
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Selection guide
Fogli di dati
Dettagli costruttivi

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te