Armadio di rete TX CableNet con porta trasparente

Codice prodotto: TX 7888040

Armadio di rete IT, premontato con porta trasparente, profili da 19", pareti laterali e zoccolo.

Cavo di connessione per PSM/PDU

Canalina di alimentazione in alluminio

Canalina di alimentazione per connettori IEC 320

Set di compensazione del potenziale per VX IT

Guide Kombi per VX, VX IT, TX CableNet

Guide Kombi per 482,6 mm (19")

Dadi a gabbia

Viti di fissaggio

Maniglia Comfort AX

Inserto cilindrico per maniglie

Inserto di chiusura

Kit spazzole per TX CableNet

Fastener da 19", 1 HE con contatto

Lampada a LED per IT per armadi e contenitori IT

Pannello cieco da 19" Fissaggio senza attrezzi su profilo

Pannello passacavi con traversini portacavi per gestione del cablaggio orizzontale

Pannello passacavi con staffe in acciaio

Pannello passacavi con coperchio frontale

Guida di sostegno 1 HE, installazione fissa per VX IT, TS IT, TX CableNet

Pannello per l'introduzione dei cavi con listello a spazzola 482,6 mm (19")

Ruote per il trasporto per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Kit di trasporto per TS IT, TX CableNet

Piedini di livellamento per VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Angolare di montaggio per interruttore di posizione porta negli armadi VX, VX IT, TX CableNet

Pannello con canalina passacavi 482,6 mm (19")

Pannello per il passaggio dei cavi, 2 HE

Canalina passacavi, orizzontale 482,6 mm (19")

Passacavi a gabbia per TX CableNet

Guidacavi per TX CableNet

Fascetta reggicavi per profili a C, guide Combi

Portacavi, fissaggio 19"

Fascette serracavi

Velcro per fissaggio cavi

Staffe guidacavi

Listelli adesivi graduati, 482,6 mm (19")

Chassis TS 17 x 73 mm

Distanziale per tetto

Fissaggio ottimale delle flange per VX per flangia con listello a spazzola, flangia con fori di aerazione

Kit di unione esterno per TS/TS

Codice prodotto:
TX 7888040
Esecuzione
1ª generazione
con porta trasparente
con pareti laterali
Vantaggi
Guidacavi variabile dei cavi a seconda del punto di instradamento
Inserimento sicuro dei cavi mantenendo il raggio critico di curvatura dei cavi
Inserimento dei cavi «a cascata»: passaggio facile e sicuro dei cavi attraverso il tetto
Facilità di accesso: le pareti laterali e le porte si montano e si rimuovono facilmente per un rapido accesso all'area interna del contenitore
Lamiera del tetto, singola, chiusa, avvitata, incl. feritoia coperta nella terza sezione posteriore per l'inserimento di una unità di ventilazione forzata
Per favorire la ventilazione passiva, la lamiera del tetto può essere sollevata, a scelta, mediante distanziali
Lamiera del tetto, con feritoia coperta per l'inserimento di una unità di ventilazione forzata
Accessori compatibili con TS e VX
Ampia gamma di accessori per l'allestimento interno personalizzato
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
Profili da 19": lamiera d'acciaio, spessore 2 mm
Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Parti metalliche: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
General colour
RAL 7035
Colore
RAL 7035
Telaio del contenitore, tetto e porte, maniglie incluse: RAL 7035
Allestimento interno: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con porta trasparente frontale e porta posteriore sul retro
Telaio dell'armadio con porte e tetto
Porta d'ispezione anteriore in lamiera d'acciaio, incernierata a 130°
Porta posteriore in lamiera d'acciaio, cieca, un'anta, cerniere a 130°
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Design con chiusura di sicurezza 3524 E
Pareti laterali, con serratura, completi di chiusura di sicurezza 3524 E
Tetto, pezzo singolo, cieco, avvitato con feritoia e coperta per moduli di ventilazione
Tetto, saldato, con inserimento cavi nella parte laterale, con apertura/copertura per moduli di ventilazione
Messa a terra del telaio secondo EN 60 950
Due profili da 482,6 mm (19"), anteriori e posteriori
Sistema zoccolo VX, 100 mm, premontato
4 piedini di livellamento M12, incluso adattatore per zoccolo (forniti non montati)
Flange per zoccolo, aerate (fornite non montate)
4 distanziali, 20 mm, per innalzare la lamiera di copertura (forniti non montati)
Kit spazzole per l'entrata cavi nel tetto (fornite non montate)
10 staffe guidacavi in metallo, 125 x 65 mm (fornite non montate)
Fastener 24 x 19", 1 HE, contatto elettrico (non montato)
50 viti torx, conduttive (fornite non montate)
4 guide di raccolta cavi nella profondità dell'armadio per mezzo di fascette reggicavi (fornite non montate)
Pallet IPPC
Profilati portanti 19"
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.200 mm
Profondità: 800 mm
Unità di altezza
24 HE
Unità di altezza
24 HE
Altezza zoccolo
100 mm
Altezza incl. zoccolo
1.300 mm
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
445 mm
Esecuzione
Premontato
con pareti laterali
Variante per tetto
Tetto, pezzo singolo, avvitato con feritoia e coperta per moduli di ventilazione
Versione con porta posteriore
Porta posteriore in lamiera d'acciaio, cieca, un'anta, cerniere a 130°
Versione con porta frontale
Porta d'ispezione anteriore in lamiera d'acciaio, incernierata a 130°
Esecuzione per piano/i da 19"
piano da 19" anteriore e posteriore
Esecuzione Posizione Profili
Due profili da 482,6 mm (19"), anteriori e posteriori
Capacità di carico
5000 N
Nota
Per il montaggio di un modulo di ventilazione è necessario utilizzare i listelli a spazzola per attrezzare le aperture di gestione dei cavi, qualora queste siano utilizzate o qualora i pannelli di copertura siano state rimossi.
I listelli a spazzola per la copertura della zona di ingresso cavi sono disponibili separatamente e possono essere ordinate facilmente tramite il nostro programma accessori.
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
102 kg
Peso lordo
107,5 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177972438
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrizione prodotto
Armadio di rete TX CableNet premontato, con porta frontale comprensiva di maniglia design, porta posteriore in lamiera d'acciaio, pareti laterali e zoccolo, componenti per il passaggio dei cavi, LAP: 800x1200+100x800 mm, 24 HE
Approvazioni
UL + C-UL (listed)

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te