Armadio di rete IT, premontato con porta trasparente, profili da 19", pareti laterali e zoccolo.
- Codice prodotto:
- TX 7888050
- Esecuzione
- 1ª generazione
con porta trasparente
con pareti laterali - Vantaggi
- Lamiera del tetto, in più parti, chiusa, costituita da una sezione centrale saldata e montanti passacavi integrati senza attrezzi sui lati esterni
- Con aperture su entrambi i lati per l'ingresso dei cavi su tutta la profondità dell'armadio
- Sezione centrale della lamiera del tetto e listelli guidacavi con bordi arrotondati per l'ingresso dei cavi compatibile con il sistema, con mantenimento del raggio minimo di curvatura
- Lamiera del tetto, con feritoia coperta per l'inserimento di una unità di ventilazione forzata
- Per agevolare l'ingresso dei cavi, i montanti di passaggio dei cavi possono essere facilmente rimossi senza attrezzi e reinseriti successivamente
- Il raggio di curvatura integrato evita l'inserimento del cavo su spigoli vivi
- Guidacavi variabile dei cavi a seconda del punto di instradamento
- Inserimento sicuro dei cavi mantenendo il raggio critico di curvatura dei cavi
- Inserimento dei cavi «a cascata»: passaggio facile e sicuro dei cavi attraverso il tetto
- Facilità di accesso: le pareti laterali e le porte si montano e si rimuovono facilmente per un rapido accesso all'area interna del contenitore
- Accessori compatibili con TS e VX
- Ampia gamma di accessori per l'allestimento interno personalizzato
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
Profili da 19": lamiera d'acciaio, spessore 2 mm
Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm - Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Parti metalliche: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere - General colour
- RAL 7035
- Colore
- RAL 7035
Telaio del contenitore, tetto e porte, maniglie incluse: RAL 7035
Allestimento interno: RAL 9005 - Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con porta trasparente frontale e porta posteriore sul retro
Telaio dell'armadio con porte e tetto
Porta d'ispezione anteriore in lamiera d'acciaio, incernierata a 130°
Porta posteriore in lamiera d'acciaio, cieca, un'anta, cerniere a 130°
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Design con chiusura di sicurezza 3524 E
Pareti laterali, con serratura, completi di chiusura di sicurezza 3524 E
Tetto, saldato, con inserimento cavi nella parte laterale, con apertura/copertura per moduli di ventilazione
Due profili da 482,6 mm (19"), anteriori e posteriori
Messa a terra del telaio secondo EN 60 950
Sistema zoccolo VX, 100 mm, aerato
4 piedini di livellamento M12, incluso adattatore per zoccolo (forniti non montati)
Flange per zoccolo, aerate (fornite non montate)
Kit spazzole per l'entrata cavi nel tetto (fornite non montate)
10 staffe guidacavi in metallo, 125 x 65 mm (fornite non montate)
Fastener 24 x 19", 1 HE, contatto elettrico (non montato)
50 viti torx, conduttive (fornite non montate)
4 guide di raccolta cavi nella profondità dell'armadio per mezzo di fascette reggicavi (fornite non montate)
Pallet IPPC
Profilati portanti 19" - Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 800 mm - Unità di altezza
- 42 HE
- Altezza zoccolo
- 100 mm
- Altezza incl. zoccolo
- 2.100 mm
- Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
- 445 mm
- Sistema di fissaggio 19"
- Due profili da 482,6 mm (19"), anteriori e posteriori
- Esecuzione
- Premontato
- con pareti laterali
- Variante per tetto
- Tetto, saldato, con inserimento cavi nella parte laterale, con apertura/copertura per moduli di ventilazione
- Versione con porta posteriore
- Porta posteriore in lamiera d'acciaio, cieca, un'anta, cerniere a 130°
- Versione con porta frontale
- Porta d'ispezione anteriore in lamiera d'acciaio, incernierata a 130°
- Esecuzione per piano/i da 19"
- piano da 19" anteriore e posteriore
- Capacità di carico
- 5000 N
- Nota
- Per il montaggio di un modulo di ventilazione è necessario utilizzare i listelli a spazzola per attrezzare le aperture di gestione dei cavi, qualora queste siano utilizzate o qualora i pannelli di copertura siano state rimossi.
- I listelli a spazzola per la copertura della zona di ingresso cavi sono disponibili separatamente e possono essere ordinate facilmente tramite il nostro programma accessori.
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 140 kg
- Peso lordo
- 148 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177972445
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
- Armadio di rete TX CableNet premontato, con porta frontale comprensiva di maniglia design, porta posteriore in lamiera d'acciaio, pareti laterali e zoccolo, componenti per il passaggio dei cavi, LAP: 800x2000+100x800 mm, 42 HE
- Approvazioni
- UL + C-UL (listed)