- Codice prodotto:
- DK 5528790
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Alluminio
- Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Allestimento interno: trattamento di fondo ad immersione
Porte, tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
- General colour
- RAL 7035
- Colore
- Telaio e parti metalliche: RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Telaio dell'armadio TS 8 con porte e tetto
Porta trasparente anteriore con cornice in alluminio (180°)
Porta in lamiera d'acciaio posteriore, cerniere a 180°
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E
Tetto, pezzo singolo, cieca
Profilato base con lamiera di fondo, in più parti, senza fori di aerazione
Guarnizione di accoppiamento ed inserto per lamiere di fondo (parti fornite non montate)
Accessori di allacciamento (forniti non montati) per la compensazione del potenziale, con punto di messa a terra
12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)
50 viti torx, conduttive (fornite non montate)
Pallet IPPC
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.800 mm
Profondità: 800 mm
- Design doors
- cieco, IP 55
- Esecuzione per piano/i da 19"
- senza allestimento 19"
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55 solo in combinazione con guarnizione di accoppiamento o pareti laterali avvitate
- Nota
- L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
- In caso di armadi con altezza e profondità di 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm, le pareti laterali idonee sono disponibili come optional e vengono fornite già montate sull'armadio
- Materiale di base
- Alluminio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 73,5 kg
- Peso lordo
- 75 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177703698
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
-
TS IT, senza allestimento 19", porta trasparente, LxAxP 600 x 1800 x 800 mm, 38 HE, IP 55