Armadi di rete/server TS IT con porta trasparente, IP 55, con profilati da 19"

Codice prodotto: DK 5507130

TS IT, chiuso, per la climatizzazione diretta degli armadi. Allestimento interno da 19" con profilati portanti da 19" a profondità regolabile con capacità di carico fino a 1500 kg, disponibile in diverse misure e con grado di protezione fino a IP 55.

Kit di unione esterno per TS/TS

Guida di fissaggio cavi per TS, TS IT

PDU metered plus

PDU (Regno Unito), versione metered

Codice prodotto:
DK 5507130
Materiale
Lamiera d'acciaio
Porta trasparente con cornice in alluminio, lastra di vetro di sicurezza spessore 3 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Allestimento interno: trattamento di fondo ad immersione
Porte, tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
General colour
RAL 7035
Colore
Telaio e parti metalliche: RAL 7035
Allestimento interno: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Telaio dell'armadio TS 8 con porte e tetto
12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)
50 viti torx, conduttive (fornite non montate)
Porta anteriore trasparente con cornice in alluminio, cerniere 180°
Porta in lamiera d'acciaio posteriore, cerniere a 180°
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E
Profilato base con lamiera di fondo, in più parti, senza fori di aerazione
Tetto, pezzo singolo, cieca
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 800 mm
Unità di altezza
42 HE
Unità di altezza
42 HE
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
545 mm
Capacità di carico
15.000 N
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Informazioni sul nr. d'ord.
Da ordinare in caso di installazione singola dell'armadio con pareti laterali già montate e avvitate
Nota
L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
Materiale di base
Alluminio
Confezione
1 pz.
Peso netto
112,5 kg
Peso lordo
121,5 kg
EAN
4028177696419
ECLASS 8.0
27180207
Certificazioni
Grado di protezione
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Visio Shapes

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te