Armadi di rete/server TS IT con porta trasparente, IP 55, con profilati da 19"

Codice prodotto: DK 5514130

TS IT, chiuso, per la climatizzazione diretta degli armadi. Allestimento interno da 19" con profilati portanti da 19" a profondità regolabile con capacità di carico fino a 1500 kg, disponibile in diverse misure e con grado di protezione fino a IP 55.

Kit di unione esterno per TS/TS

PDU metered plus

PDU (Regno Unito), versione metered

Codice prodotto:
DK 5514130
Materiale
Lamiera d'acciaio
Porta trasparente con cornice in alluminio, lastra di vetro di sicurezza spessore 3 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Allestimento interno: trattamento di fondo ad immersione
Porte, tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
General colour
RAL 7035
Colore
Telaio e parti metalliche: RAL 7035
Allestimento interno: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Telaio dell'armadio TS 8 con porte e tetto
12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)
50 viti torx, conduttive (fornite non montate)
Porta anteriore trasparente con cornice in alluminio, cerniere 180°
Porta in lamiera d'acciaio posteriore, cerniere a 180°
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E
Profilato base con lamiera di fondo, in più parti, senza fori di aerazione
Tetto, pezzo singolo, cieca
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.200 mm
Profondità: 1.000 mm
Unità di altezza
47 HE
Unità di altezza
47 HE
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
745 mm
Capacità di carico
15.000 N
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Informazioni sul nr. d'ord.
Da ordinare in caso di installazione singola dell'armadio con pareti laterali già montate e avvitate
Nota
L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
Materiale di base
Alluminio
Confezione
1 pz.
Peso netto
126,7 kg
Peso lordo
139 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177696433
ECLASS 8.0
27180207
Certificazioni
Grado di protezione
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Visio Shapes

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te