Comparto di risalita cavi per TS IT

Codice prodotto: TS 3313220

Per la posa, il fissaggio e la conservazione dei cavi o come contenitore vuoto con un numero dispari di unità LCP.

Codice prodotto:
TS 3313220
Descrizione prodotto
Per la posa, il fissaggio e la conservazione dei cavi o come contenitore vuoto con un numero dispari di unità Liquid Cooling Package (LCP).
Vantaggi
Alloggiamento ottimale dei cavi in eccesso e gestione di un sistema di cablaggio strutturato
Applicazioni tipiche
Utilizzato come comparto di risalita cavi tra armadi server e di rete completamente allestiti
Come contenitore vuoto per compensare il carico simmetrico nelle compartimentazioni corridoio caldo/freddo con un numero dispari di LCP installati in due batterie di armadi
Come contenitore di installazioni LCP (retrofitting)
Materiale
Lamiera d'acciaio
Alluminio
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Porte, tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
General colour
RAL 7035
Colore
Contenitore: RAL 7035
Frontale: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Telaio dell'armadio con porta anteriore e posteriore
Porta anteriore in alluminio, cieca, con flangia con elementi decorativi, cerniere 180°
Porta in lamiera d'acciaio posteriore, cieca, cerniere a 180°
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E
2 lamiere tetto/fondo con feritoie per ingresso cavi attraverso listelli a spazzola
3 sistemi a chassis TS montati a sinistra e a destra
Guarnizione di accoppiamento
Dimensioni
Larghezza: 300 mm
Altezza: 2.200 mm
Profondità: 1.000 mm
Nota
Per il posizionamento all'inizio/alla fine di una fila di armadi montati in batteria è necessaria una parete laterale
Materiale di base
Alluminio
Confezione
1 pz.
EAN
4028177708037
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Documentazione
Istruzioni

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te