Armadio di rete TE 8000

Codice prodotto: TE 7888430

Armadio di rete TE 8000 con porta trasparente, predisposto per allestimenti interni personalizzati.

Fastener da 19", 1 HE con contatto

Codice prodotto:
TE 7888430
Esecuzione
con pareti laterali
Vantaggi
Nessun montante laterale
Massima accessibilità
Facili inserimenti grazie alla scomponibilità
Battuta della porta reversibile
Materiale
Lamiera d'acciaio
Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie
Telaio di montaggio: trattamento di fondo ad immersione
Sbarre piatte: verniciatura a polvere
General colour
RAL 7035
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Telaio di montaggio autoportante 482,6 mm (19") anteriore e posteriore, regolabile in profondità
Porta anteriore trasparente, con cerniera a 130°, maniglia Design e serratura a chiave 3524 E
Porta posteriore in lamiera d'acciaio, con cerniera a 130°, chiusura di sicurezza a chiave 3524 E
Telaio del fondo con finestra di massima ampiezza (per l'integrazione opzionale delle lamiere modulari)
Lamiera del tetto, incluse feritoia coperta per ingresso cavi e unità di ventilazione opzionale
4 piedini di livellamento M10 (forniti non montati)
4 distanziali, 20 mm, per innalzare la lamiera di copertura (forniti non montati)
Pareti laterali, con serratura, completi di chiusura di sicurezza 3524 E
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.200 mm
Profondità: 600 mm
Unità di altezza
24 HE
Unità di altezza
24 HE
Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore
30 mm / 30 mm / 
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
495 mm
Capacità di carico
4.000 N
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 20
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
54 kg
Peso lordo
56 kg
EAN
4028177801400
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrizione prodotto
TE 8000 Rack 600X1200X600 mm 24U Con Par.
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te