- Codice prodotto:
- TE 7888520
- Esecuzione
- con pareti laterali
- Vantaggi
- Nessun montante laterale
- Massima accessibilità
- Facili inserimenti grazie alla scomponibilità
- Battuta della porta reversibile
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
- Superficie
- Telaio di montaggio: trattamento di fondo ad immersione
Sbarre piatte: verniciatura a polvere
- General colour
- RAL 7035
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Telaio di montaggio autoportante 482,6 mm (19") anteriore e posteriore, regolabile in profondità
Porta anteriore trasparente, con cerniera a 130°, maniglia Design e serratura a chiave 3524 E
Porta posteriore in lamiera d'acciaio, con cerniera a 130°, chiusura di sicurezza a chiave 3524 E
Telaio del fondo con finestra di massima ampiezza (per l'integrazione opzionale delle lamiere modulari)
Lamiera del tetto, incluse feritoia coperta per ingresso cavi e unità di ventilazione opzionale
4 piedini di livellamento M10 (forniti non montati)
4 distanziali, 20 mm, per innalzare la lamiera di copertura (forniti non montati)
Pareti laterali, con serratura, completi di chiusura di sicurezza 3524 E
- Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm
- Unità di altezza
- 42 HE
- Unità di altezza
- 42 HE
- Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore
- 30 mm / 30 mm /
- Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
- 495 mm
- Capacità di carico
- 4.000 N
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 20
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 100 kg
- Peso lordo
- 103 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177801455
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
-
TE 8000 Rack 800X2000X600 mm 42U Con Par.