Articolo fuori produzione dal: 29 giu 2022
- Codice prodotto:
- TE 7888940
- Vantaggi
- Ottima accessibilità da tutti i lati per facilitare le operazioni di montaggio e allestimento
- Passaggio d'aria senza limitazioni tecniche grazie alla struttura aperta
- La distanza dei piani di fissaggio è a regolazione continua
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- General colour
- RAL 7035
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Struttura autoportante con piano di montaggio 482,6 mm (19") anteriore e posteriore
Lamiera del tetto predisposta per accogliere l'organizzatore cavi
Telaio del fondo aperto, con 2 sistemi a chassis montati nella larghezza per realizzare configurazioni personalizzate
4 piedini di livellamento M10 (forniti non montati)
Lamiera del tetto con listello a spazzola, sul retro, nel senso della lunghezza - Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.000 mm - Unità di altezza
- 42 HE
- Unità di altezza
- 42 HE
- Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore
- 80 mm / 130 mm
- Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
- 745 mm
- Capacità di carico
- 7.000 N
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 33 kg
- Peso lordo
- 35 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177801554
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Descrizione prodotto
- TE 8000 Open 600X2000X1000mm 42U
- Fogli di dati
- Dettagli costruttivi