Rack di ripartizione TE 8000 open

Codice prodotto: TE 7888944

Per un'ottima accessibilità da tutti i lati durante le operazioni di montaggio e allestimento.

Fastener da 19", 1 HE con contatto

Codice prodotto:
TE 7888944
Vantaggi
Ottima accessibilità da tutti i lati per facilitare le operazioni di montaggio e allestimento
Passaggio d'aria senza limitazioni tecniche grazie alla struttura aperta
La distanza dei piani di fissaggio è a regolazione continua
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciatura a polvere
General colour
RAL 7035
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Struttura autoportante con piano di montaggio 482,6 mm (19") anteriore e posteriore
Lamiera del tetto predisposta per accogliere l'organizzatore cavi
Telaio del fondo aperto, con 2 sistemi a chassis montati nella larghezza per realizzare configurazioni personalizzate
4 piedini di livellamento M10 (forniti non montati)
Lamiera del tetto con listello a spazzola su entrambi i lati
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.000 mm
Unità di altezza
42 HE
Unità di altezza
42 HE
Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore
80 mm / 130 mm
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
745 mm
Capacità di carico
7.000 N
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
55 kg
Peso lordo
59,5 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177801332
ETIM 9
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
Descrizione prodotto
TE 8000 Open 800X2000X1000mm 42U
Fogli di dati
Dettagli costruttivi

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te