- Codice prodotto:
- DK 7240300
- Descrizione prodotto
- La canalina con prese di alimentazione dotata di amperometro misura la corrente assorbita dalle utenze collegate. La presa multipla con lunghezza 482,6 mm (19") è installabile a scelta sui telai di montaggio da 19", sui telai dei contenitori o nella parte posteriore dei ripartitori a parete. La squadretta di montaggio è applicabile in quattro diverse posizioni e garantisce un montaggio regolabile. Senza accessori di fissaggio aggiuntivi si può applicare la canalina con prese di alimentazione su tutti i profilati con reticolo di foratura a passi di 25 mm.
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso, anodizzato naturale
Inserti prese: policarbonato
- Parti incluse nella fornitura
- Canalina di alimentazione
Due angolari di montaggio
Materiale di fissaggio
Con cavo di connessione 3 m (capicorda)
- Esecuzione
- Con amperometro
- Prese di alimentazione
- 7 x D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
- Dimensioni
- Altezza: 45 mm
Profondità: 50 mm
Lunghezza: 482,6 mm
- Lunghezza cavo di connessione
- 3 m
- Quota di fissaggio
- 464,1 mm
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V AC, 50 Hz
- Tensione nominale
- 230 V AC, 50 Hz
- Corrente nominale (max.)
- 16 A
- Possibili installazioni
- Componenti con reticolo forato da 25 mm
- Telaio dell'armadio
- Nella parte posteriore dei ripartitori da parete (se la superficie è sufficientemente ampia)
- Piano di fissaggio da 482,6 mm (19")
- Colore presa elettrica
- grigio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,859 kg
- Peso lordo
- 1,18 kg
- Codice tariffa doganale
- 85366990
- EAN
- 4028177558144
- ECLASS 8.0
- 27142604