- Codice prodotto:
- DK 7030.150
- Esecuzione
- Sensore differenza di pressione, analogico
- Descrizione prodotto
- I sensori CMC III servono per il monitoraggio dell'ambiente fisico e possono essere collegati direttamente alla PU mediante un cavo di collegamento CAN-Bus RJ45. I sensori possono essere collegati in cascata e permettere l'estensione della rete.
- Vantaggi
- Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
- L’alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
- Applicazioni tipiche
- Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.
- Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.
- Funzionamento
- Le impostazioni possono essere eseguite tramite la Processing Unit del CMC III o l'Interfaccia IoT
- Il sensore differenziale di pressione CMC III misura la pressione atmosferica in due punti dell'area e mostra la differenza di pressione tra i due punti di misurazione
- I due punti dell'area vengono definiti attraverso un sottile tubo flessibile, collegato al sensore
- Applicazione: Compartimentazione del corridoio freddo, pavimento tecnico
- Materiale
- Plastica
Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato
- Colore
- Frontale: RAL 9005
Contenitore: RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Sensore
Piastra di montaggio
Materiale di fissaggio
Sensore differenza di pressione, analogico
- Connessione al CAN-Bus
- Diretta
- Interfacce
- 2 x RJ 45 per CAN-Bus
- Numero di utenze per ogni interfaccia IoT (max.)
- 32
- Numero di utenze PU compact (max.)
- 4
- Numero di utenze PU (max.)
- 32
- Numero di utenze PDU (max.)
- 16
- Metodo di misurazione
- Misurazione differenza di pressione
- Dimensioni
- Larghezza: 110 mm
Altezza: 30 mm
Profondità: 40 mm
- Range temperatura di esercizio
- 0 °C...55 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 5...95 %
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,4 kg
- Peso lordo
- 0,539 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Codice tariffa doganale
- 85319000
- EAN
- 4028177659537
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrizione prodotto
-
CMC III sensore