- Codice prodotto:
- DK 7320530
- Esecuzione
- Sensore di accesso
- Descrizione prodotto
- I sensori CMC III servono per il monitoraggio dell'ambiente fisico e possono essere collegati direttamente alla PU mediante un cavo di collegamento CAN-Bus RJ45. I sensori possono essere collegati in cascata e permettere l'estensione della rete.
- Vantaggi
- Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
- L’alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
- Applicazioni tipiche
- Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.
- Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.
- Funzionamento
- Le impostazioni possono essere eseguite tramite la Processing Unit del CMC III o l'Interfaccia IoT
- Il sensore CMC-TC è installato sul telaio dell'armadio. Sulla porta viene applicato un elemento magnetico
- Il sensore rileva se l'elemento magnetico aderisce al sensore e quindi la porta è chiusa.
- Un LED rosso indica quando il magnete non viene riconosciuto e quindi la porta è aperta.
- Materiale
- Plastica
Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato
- Colore
- Contenitore: trasparente
- Parti incluse nella fornitura
- Sensore
Piastra di montaggio
Materiale di fissaggio
Cavo con connettore
Jack
Angolare di montaggio
Materiale di fissaggio
- Connessione al CAN-Bus
- Indiretta tramite interfacce CAN-bus del CMC III
- Interfacce
- RJ12
- Numero di utenze PU compact (max.)
- 4
- Numero di utenze PU (max.)
- 32
- Number subscribers per PDU note
- Il numero di periferiche è maggiore poiché è possibile collegare in parallelo fino a 5 sensori. I sensori collegati in parallelo emettono solo un segnale.
- Nota
- Il sensore è collegato al CMC III tramite un sensore CAN-Bus CMC III.
- È possibile collegare fino a 5 sensori di controllo degli accessi CMC-TC in parallelo a un sensore CAN-Bus CMC III.
- Metodo di misurazione
- Contatto reed, magnetico
- Dimensioni
- Larghezza: 78 mm
Altezza: 20 mm
Profondità: 18 mm
- Range temperatura di esercizio
- 5 °C...45 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 5...95 %
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,4 kg
- Peso lordo
- 0,491 kg
- Codice tariffa doganale
- 85319000
- EAN
- 4028177367272
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrizione prodotto
-
CMC III Sensore di access, collegabile alla Processing Unit CMC III tramite sensore CAN-Bus, interfacce: RJ12, LxAxP: 78x20x18 mm