Sensori del CMC III

Codice prodotto: DK 7320570

Sensore di movimento CMC-TC

Codice prodotto:
DK 7320570
Esecuzione
Sensore di movimento
Descrizione prodotto
I sensori CMC III servono per il monitoraggio dell'ambiente fisico e possono essere collegati direttamente alla PU mediante un cavo di collegamento CAN-Bus RJ45. I sensori possono essere collegati in cascata e permettere l'estensione della rete.
Vantaggi
Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
L’alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
Applicazioni tipiche
Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.
Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.
Funzionamento
Le impostazioni possono essere eseguite tramite la Processing Unit del CMC III o l'Interfaccia IoT
Il sensore monitora una determinata zona per rilevare eventuali movimenti
Materiale
Plastica
Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato
Colore
Contenitore: bianco
Parti incluse nella fornitura
Sensore
Piastra di montaggio
Materiale di fissaggio
Cavo con connettore
Clip di montaggio da fissare sulle guide portanti
Materiale di fissaggio
Connessione al CAN-Bus
Indiretta tramite interfacce CAN-bus del CMC III
Interfacce
RJ12
Numero di utenze per ogni interfaccia IoT (max.)
32
Numero di utenze PU compact (max.)
4
Numero di utenze PU (max.)
32
Nota
Termini di consegna su richiesta
Metodo di misurazione
Rilevatore a raggi infrarossi (IR)
Dimensioni
Larghezza: 59 mm
Altezza: 102 mm
Profondità: 32 mm
Range temperatura di esercizio
5 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
5...95 %
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,25 kg
Peso lordo
0,267 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
85311095
EAN
4028177367432
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrizione prodotto
Sensore antintrusione
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Info sheet

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te