Sensori Compatibile con CMC III, PDU, LCP, interfaccia IoT

Codice prodotto: DK 7010140

Il sensore misura la velocità del flusso d'aria e rileva eventuali variazioni o anomalie di portata.

Codice prodotto:
DK 7010140
Esecuzione
Sensore di flusso d'aria
Vantaggi
Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
L’alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
Applicazioni tipiche
Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.
Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.
Funzionamento
Le impostazioni possono essere effettuate tramite CMC III Processing Unit, PDU o Interfaccia IoT
Il sensore di velocità dell'aria è dotato di una sonda esterna da installare direttamente nel flusso d'aria
Attraverso la dispersione termica il sensore misura il flusso d'aria ed è in grado di rilevare le oscillazioni di corrente
Materiale
Plastica
Superficie
Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Sensore
Piastra di montaggio
Sensore portata d’aria, esterno, con materiale di montaggio incluso
Materiale di fissaggio
Connessione al CAN-Bus
Diretta
Interfacce sistema BUS
2 x RJ 45 per CAN-Bus
Morsetto
Interfacce
2 x RJ 45 per CAN-Bus
Presa
Dimensioni
Larghezza: 110 mm
Altezza: 30 mm
Profondità: 40 mm
Range temperatura di esercizio
0 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
0...95 %
Confezione
1 pz.
Codice tariffa doganale
85319000
Descrizione prodotto
Sensore di flusso d'aria per il collegamento all'unità di elaborazione CMC III, dimensioni LxAxP: 110x30x40 mm, contenitore RAL 7035, frontale RAL 9005
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te