Sensori Compatibile con CMC III, PDU, LCP, interfaccia IoT

Codice prodotto: DK 7010210

Il sensore di perdite controlla la presenza di liquidi conduttivi (perdite) sulla base tramite due contatti.

Codice prodotto:
DK 7010210
Esecuzione
Sensore di rilevamento perdite in un punto specifico
Vantaggi
Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
L’alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
Applicazioni tipiche
Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.
Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.
Funzionamento
Le impostazioni possono essere effettuate tramite CMC III Processing Unit, PDU o Interfaccia IoT
Il sensore di rilevamento perdite in un punto preciso è dotato di sonda esterna montata perpendicolarmente al pavimento
Il sensore monitora la presenza di liquidi conduttivi nel pavimento/fondo (rilevazione perdite) utilizzando due contatti
Materiale
Plastica
Superficie
Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Sensore di tenuta
Sensore esterno con cavo di connessione
Piastra di montaggio
Materiale di fissaggio
Connessione al CAN-Bus
Diretta
Interfacce
2 x RJ 45 per CAN-Bus
Morsetto
Dimensioni
Larghezza: 110 mm
Altezza: 30 mm
Profondità: 40 mm
Range temperatura di esercizio
0 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
5...95 %
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,24 kg
Peso lordo
0,251 kg
Codice tariffa doganale
90261029
ETIM 9
EC002627
Descrizione prodotto
DK Sensore per rilevamento perdite puntuali, collegamento tramite interfaccia CAN-Bus, LxAxP: 110x30x40 mm, RAL 9005
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Fogli di dati
Visio Shapes

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te