Controllo degli accessi Compatibile con CMC III, PDU, LCP, interfaccia IoT

Codice prodotto: DK 7010180

Codice prodotto:
DK 7010180
Esecuzione
Controllo degli accessi
Descrizione prodotto
È possibile collegare a una unità di controllo accessi fino a due maniglie e due lettori. Tramite l'interfaccia web della CMC III Processing Unit, della PDU o della Interfaccia IoT, le maniglie possono essere associate a diversi codici numerici o carte di accesso a transponder, consentendo il controllo di tutte le maniglie collegate con un unico sistema di lettura. Grazie al sensore a infrarossi integrato, viene inoltre monitorato lo stato della porta controllata (aperto/chiuso). Il sensore è inoltre dotato di un rilevatore di vibrazioni che, in caso di tentativi di manomissione o atti vandalici, invia immediatamente un segnale di allarme.
Vantaggi
Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
L’alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
Applicazioni tipiche
Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.
Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.
Funzionamento
Consente il collegamento di due maniglie e due lettori per il controllo delle porte
Sensore di accesso IR integrato
Sensore anti–vandalismo integrato
Materiale
Plastica
Superficie
Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Sensore
Piastra di montaggio
Materiale di fissaggio
Connessione al CAN-Bus
Diretta
Interfacce
2 x RJ 45 per CAN-Bus
2 x RJ12
2 x faston piatti
Presa
Dimensioni
Larghezza: 110 mm
Altezza: 30 mm
Profondità: 40 mm
Range temperatura di esercizio
0 °C...55 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
5...95 %
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,166 kg
Peso lordo
0,169 kg
Codice tariffa doganale
85311095
ETIM 9
EC002627
Descrizione prodotto
DK Controllo accessi, collegamento tramite interfaccia CAN-Bus, LxAxP: 110×30×40 mm, RAL 9005
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Fogli di dati
Visio Shapes

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te