Cavo di prolunga dei sensori.
- Codice prodotto:
- DK 7320814
- Descrizione prodotto
- Per estendere i collegamenti dei cavi ai sensori CMC-TC e alla maniglia CMC III Online Comfort VX e per collegare il sensore di accesso CMC III 7030.128, per singolo o per più sensori.
- Applicazioni tipiche
- Prolunghe per cavi sensore
- Lunghezza
- 1 m
- Dimensioni
- Lunghezza: 1 m
- Interfacce/connessioni
- Connettore (tipo): RJ12
Presa (tipo): RJ12 - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,08 kg
- Peso lordo
- 0,09 kg
- Codice tariffa doganale
- 85444290
- EAN
- 4028177420786
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrizione prodotto
- CMC Prolunga Rj 12 Per Ventilatore Dc