Controllore RFID

Codice prodotto: DK 7890500

Per collegare l'antenna RFID al DRC del CAN-Bus.

Codice prodotto:
DK 7890500
Descrizione prodotto
Il controllore collega il lettore RFID (antenna) del telaio di montaggio da 19" al sistema CMC. Il CMC può quindi di segnalare le variazioni automatiche, rappresentare graficamente l’armadio identificandone i componenti installati ed effettuare una gestione delle capacità. Per ciascun rack è necessario un controllore RFID.
Materiale
Plastica
Interfacce
RJ45
2 x mini-DIN (connessione del telaio RFID al lettore da pavimento)
Dimensioni
Larghezza: 136 mm
Altezza: 44 mm
Profondità: 129 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,46 kg
Peso lordo
0,55 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177617155
ECLASS 8.0
27189253
Descrizione prodotto
DR C Rfid Controller
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te