Telai di montaggio CMC III

Codice prodotto: DK 7030070

Per l'alloggiamento dei componenti CMC III.

Codice prodotto:
DK 7030070
Esecuzione
Per PU, PU Compact, unità di controllo, unità CAN-BUS CMC III e alimentatore CMC III.
Descrizione prodotto
A seconda dell'esecuzione l'unità di montaggio può alloggiare da 1 a 3 Processing Unit/unità sensore, ecc. L'esecuzione da 482,6 mm (piani da 19") può alloggiare 3 unità. L'esecuzione dei telai degli armadi può alloggiare 1 unità.
Vantaggi
Resistenza al fuoco: autoestingente secondo UL 94 HB
Applicazioni tipiche
Alloggiamento dei componenti CMC III
Funzionamento
Unità di processo CMC III
Unità di processo Compact del CMC III
Unità di controllo CMC III
Alimentatore di rete CMC III
CMC III LTE Unit
Door Control Module CMC III
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincata, cromatata
Parti incluse nella fornitura
Coperture cieche incl.
Numero dei fori per connettori
3
Possibili installazioni
Piano di fissaggio da 482,6 mm (19")
Dimensioni
Larghezza: 482,6 mm
Profondità: 141 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,8 kg
Peso lordo
1,02 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177659391
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrizione prodotto
CM C Iii Telaio Montaggio 19"
Fogli di dati
Visio Shapes

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te