Telai di montaggio CMC III

Codice prodotto: DK 7320440

Per l'alloggiamento dei componenti CMC III.

Codice prodotto:
DK 7320440
Esecuzione
Per unità Display, ISDN e GSM, Fan Control System, Door Control Module, Dynamic Rack Control.
Descrizione prodotto
A seconda dell'esecuzione l'unità di montaggio può alloggiare da 1 a 3 Processing Unit/unità sensore, ecc. L'esecuzione da 482,6 mm (piani da 19") può alloggiare 3 unità. L'esecuzione dei telai degli armadi può alloggiare 1 unità.
Vantaggi
Resistenza al fuoco: autoestingente secondo UL 94 HB
Applicazioni tipiche
Alloggiamento dei componenti CMC III
Funzionamento
Unità di processo CMC III
Unità di processo Compact del CMC III
Unità di controllo CMC III
Alimentatore di rete CMC III
CMC III LTE Unit
Door Control Module CMC III
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciati
Numero dei fori per connettori
3
Possibili installazioni
Piano di fissaggio da 482,6 mm (19")
Dimensioni
Larghezza: 482,6 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,8 kg
Peso lordo
1,18 kg
Codice tariffa doganale
85311095
EAN
4028177367340
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrizione prodotto
CM C-Tc Acc.Fiss. 19" - 1He

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te