Unità SMS CMC III

Codice prodotto: DK 7030580

Informazioni sui principali allarmi via ISDN oppure GSM in formato SMS.

Codice prodotto:
DK 7030580
Esecuzione
Unità ISDN
Descrizione prodotto
Idonea per configurare un canale di trasmissione ridondante, o se non è disponibile alcuna infrastruttura di rete, per inoltrare i messaggi di allarme. La comunicazione degli allarmi avviene in formato SMS. Il modulo viene alimentato tramite l'unità di processo.
Materiale
Plastica
Colore
Frontale: RAL 9005
Contenitore: RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Cavo di connessione (2 m) con connettori RJ 12
Materiale di fissaggio
Nota
L'interfaccia seriale RS 232 della PU/Processing Unit Compact può essere assegnata solo ad un canale allarme ridondante.
Requirements communication port
DSS1 (Euro-ISDN) deve essere resa disponibile anche con la connessione ad un impianto ISDN.
Configurazione point-to-multipoint
Confezione
1 pz.
ECLASS 8.0
27189253
Descrizione prodotto
CM C Iii Unità Isdn
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te