I sistemi RFID sono montati nel profilato laterale 19" dell'armadio TS IT. I tag RFID fissati ai componenti da 19", sono sovrascrivibili e codificabili. L'identificazione spaziale dei componenti avviene esattamente ad 1/3 dell'unità di altezza HE, pertanto vi sono 3 antenne e 3 LED di segnalazione per ciascuna HE. La posizione d'installazione dei componenti viene individuata con esattezza anche se i componenti non sono montati con precisione nel reticolo di fissaggio in altezza. Anche la lettura e la scrittura dei tag RFID è segnalata dai rispettivi LED.
- Codice prodotto:
- DK 7890242
- Esecuzione
- 42 HE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,9 kg
- Peso lordo
- 1,1 kg
- Codice tariffa doganale
- 85177100
- EAN
- 4028177686472
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrizione prodotto
- CM C Iii Drc Antenna Rfid Per TS It, Alt.