Articolo fuori produzione dal: 1 gen 2019
- Codice prodotto:
- DK 7030550
- Esecuzione
- Per il collegamento del sistema RFID al CMC III è necessario il DRC CAN-Bus. Questo collega il controllore RFID con il CAN-Bus del CMC III.
- Descrizione prodotto
- Tramite il DRC CAN-Bus CMC III è possibile collegare al sistema CMC III il controllore RFID. Su un DRC CAN-Bus CMC III è possibile collegare un unico controllore RFID. Per ogni DRC CAN-Bus CMC III è necessario un dispositivo di alimentazione esterno.
- Vantaggi
- Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
- Schema delle apparecchiature da 19" nell'armadio sull'interfaccia Web del CMC III
- Applicazioni tipiche
- Gestione delle apparecchiature da 19" tramite il sistema DRC in armadi per Information Technology, impiantistica industriale e controllo degli edifici
- Funzionamento
- I valori possono essere impostati tramite la Processing Unit del CMC III
- Indicatore di stato tramite LED integrato
- Grazie all'interfaccia di rete di CMC III è possibile consultare in tempo reale le misurazioni tramite browser, SNMP o OPC-UA ed effettuare impostazioni
- Allarme automatico tramite e-mail, SMS o via trap SNMP in caso di superamento di un valore limite
- Materiale
- Plastica
Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato - Colore
- Contenitore: RAL 7035
Frontale: RAL 9005 - Parti incluse nella fornitura
- DRC CAN-Bus CMC III
Manuale di montaggio e funzionamento
Materiale di fissaggio per superfici
Clip di montaggio da fissare sulle guide portanti
Accessori di fissaggio - Interfacce sistema BUS
- 2 x RJ 45 per CAN-Bus
- Interfacce
- RJ45
- Numero di utenze PU compact (max.)
- 2
- Numero di utenze PU (max.)
- 4
- Nota
- Per ciascun DRC CAN-Bus è richiesto un alimentatore supplementare 7030.060
- Dimensioni
- Larghezza: 138 mm
Altezza: 40 mm
Profondità: 132 mm - Range temperatura di esercizio
- 0 °C...55 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 5...95 %
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,336 kg
- Peso lordo
- 0,604 kg
- Codice tariffa doganale
- 85176200
- EAN
- 4028177695887
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrizione prodotto
- DK CMC III CAN bus DRC, WHD: 138x40x132 mm