Porte in vetro e in lamiera d'acciaio VX IT, con deflettori di ventilazione per l'apertura automatica in caso di allarme.
- Codice prodotto:
- VX 7030264
- Esecuzione
- Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, oscurato
Ammortizzatore a molla per l'apertura del deflettore
Magnete di fissaggio dei deflettori
I deflettori sono aperti quando sono disalimentati
Porta d'ispezione: 2x vetro di sicurezza, oscurato
singola, con deflettori d'aria
Telaio: profilo in alluminio estruso - Descrizione prodotto
- Con deflettori d'aria integrati per l'apertura automatica in caso di allarme o mancanza di corrente. La porta d'ispezione per il sistema di apertura automatica delle porte sostituisce la porta standard del VX IT.
- Vantaggi
- Possibilità di controllo remoto del sistema CMC III
- Sicurezza elevata grazie all'utilizzo del vetro di sicurezza oscurato
- Elevata stabilità grazie alla combinazione dei deflettori d'aria e il telaio della porta
- I deflettori d'aria sporgono solo 200 mm nel passaggio di servizio
- Non è necessaria alcuna regolazione del sistema di chiusura
- L'apertura manuale delle porte non ha alcuna influenza sui deflettori
- Apertura automatica dei deflettori in caso di interruzione di corrente
- Dati tecnici
- Montaggio del deflettore d'aria verso l'esterno: 200 mm (se aperto)
- Montaggio del meccanismo verso l'interno: 52,5 mm
- Battuta della porta: a destra (reversibile da destra a sinistra per porte monoblocco)
- Cavo di alimentazione dalla battuta della porta: 2,5 m
- Funzionamento
- Controllo tramite CMC III Door Control Module (DCM)
- I deflettori d'aria verticali integrati si aprono meccanicamente in automatico in caso di emergenza, guasto al sistema di raffreddamento o attivazione di un sistema di estinzione incendio
- A seconda del volume e della temperatura del locale, l'aria del locale è utilizzata per un raffreddamento d'emergenza o è possibile far fluire il gas estinguente direttamente negli armadi IT
- Si devono utilizzare sempre le porte frontali e posteriori del sistema Automatic Door Opening (ADO)
- Materiale
- Telaio: profilo in alluminio estruso
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, oscurato - Parti incluse nella fornitura
- Porta d'ispezione con maniglia Comfort per inserti cilindrici con chiusura a serratura 3524 E
- in CC
- 0,78 A
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.200 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 20 per deflettori d'aria ciechi
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177925885
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- Porta trasparente con cornice in alluminio VX IT ADO, LxA = 600x2200 mm, 2 vetri di sicurezza
- Documentazione
- Istruzioni