- Codice prodotto:
- SK 3314548
- Esecuzione
- Raffreddamento in batteria
CW
- Vantaggi
- Massima efficienza energetica e prestazionale grazie alla tecnologia di ventilazione con motori EC e ai sistemi di regolazione e controllo ideali per l'IT cooling
- Perdita di pressione contenuta sul lato aria e minore potenza elettrica assorbita dai ventilatori
- Regolazione della temperatura dell'aria in ingresso ai server oppure, come opzione, controllo in base alla pressione differenziale
- Di serie sensore di temperatura integrato sul circuito aria
- Ottimale capacità adattativa grazie alla regolazione dinamica e continua della portata volumetrica dell'acqua di raffreddamento
- Con l'utilizzo di acqua di mandata con temperature più elevate, è maggiore il free-cooling indiretto con conseguente riduzione dei costi operativi
- Potenza di raffreddamento adattabile on-demand grazie alle unità di ventilazione modulari (i ventilatori possono essere sostituiti senza attrezzi e a caldo)
- Moduli di ventilazione configurabili con ridondanza N+1
- Di serie connessione elettrica trifase ridondante
- Nella versione UL è presente di serie un collegamento fisso monofase o bifase con copertura supplementare.
- La separazione fisica tra il sistema di raffreddamento e l'armadio impedisce la penetrazione di acqua nell'armadio server
- Ingombro max. di 0,36 m² per tutte le potenze frigorifere
- Recupero di calore ottimizzato grazie alle elevate temperature di ritorno dell'acqua con l'impiego delle unità LCP CW nelle varianti a glicole, ad esempio in combinazione con una pompa di calore
- Accesso ottimale per le operazioni di servizio dal retro e dal fronte
- Funzionamento
- L'aria calda viene aspirata dal locale o dal corridoio caldo sul retro dell'unità, viene quindi raffreddata ed espulsa frontalmente nel corridoio freddo. Display con testo in chiaro sulle condizioni operative
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta anteriore: alluminio anodizzato/verniciato
Lamiera d'acciaio, verniciata
- Superficie
- RAL 9005, verniciatura bucciata fine, opaca
- Colore
- Contenitore: RAL 7035
Porta frontale: profili verticali, profili argentati e orizzontali in RAL 9005
RAL 9005
- Opzioni
- Apertura automatica delle porte degli armadi server
Possibile collegamento diretto di ulteriori n. 16 sensori CMC III
Rack altezza 2200 mm, colore speciale
Kit di gestione condensa comprensivo di separatore a impatto e sensore di temperatura e umidità
Display
- Monitoraggio
- Controllo di tutti i parametri importanti per la sicurezza, tra cui: temperatura di mandata e ritorno ai server, portata d'acqua, potenza frigorifera, velocità dei ventilatori ed eventuali perdite
- Collegamento diretto dell'unità tramite SNMP su Ethernet (2 interfacce Ethernet, collegamento in cascata semplificato fino a 16 LCP)
- null
- Integrazione in RiZone OT Suite (maggiori funzioni di misura e gestione, visualizzazione e trasmissione dei parametri)
- Potenza frigorifera totale/numero di ventilatori
- 30 kW/4
- Portata d'aria (in aspirazione libera)
- A 60 Hz: 5.200 m³/h
- Numero moduli di ventilazione (come standard di fornitura)
- 4
- Dimensioni
- Larghezza: 300 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.200 mm
- Adatta per tipo di contenitore
- VX IT
- TS IT
- Installazione negli armadi in batteria
- A filo
- Tensione nominale di esercizio
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potenza frigorifera max
- 30 kW
- Connessione elettrica
- Collegamento fisso con copertura di protezione
- Adattabilità al carico
- 100 %
- Mezzo frigorigeno
- Acqua
- Ventilatori con motori EC
- Sì
- I ventilatori sono sostituibili in esercizio
- Sì
- Regolazione della temperatura
- Regolazione continua del ventilatore
- Valvola a sfera a 2 vie
- Raccordi idraulici
- DN 40 (G 1½" AG)
- Pressione di esercizio (p max.)
- 10 bar
- Temperatura acqua di mandata
- 15 °C
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 20
- Opzioni
- Apertura automatica delle porte degli armadi server
- Possibile collegamento diretto di ulteriori n. 16 sensori CMC III
- Rack altezza 2200 mm, colore speciale
- Kit di gestione condensa comprensivo di separatore a impatto e sensore di temperatura e umidità
- Display
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 208 kg
- Peso lordo
- 218 kg
- Codice tariffa doganale
- 84186900
- EAN
- 4028177977686
- Descrizione prodotto
-
SK LCP Inline CW a filo, 30 kW, UL, LxAxP: 300×2000×1200 mm, RAL 9005, finitura bucciata opaca