Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Codice prodotto: SK 3313250

Raffreddamento tramite scambiatori compatti ad alte prestazioni. La colonna LCP aspira l'aria lateralmente sul retro dell'armadio server quindi espelle l'aria raffreddata lateralmente sul fronte dell'armadio server.

Codice prodotto:
SK 3313250
Esecuzione
CWG
Vantaggi
Massima efficienza energetica e prestazionale grazie alla tecnologia di ventilazione con motori EC e ai sistemi di regolazione e controllo ideali per l'IT cooling
Perdita di pressione contenuta sul lato aria e minore potenza elettrica assorbita dai ventilatori
Regolazione della temperatura dell’aria di mandata sui server
Di serie sensore di temperatura integrato sul circuito aria
Ottimale capacità adattativa grazie alla regolazione dinamica e continua della portata volumetrica dell'acqua di raffreddamento
Con l'utilizzo di acqua di mandata con temperature più elevate, è maggiore il free-cooling indiretto con conseguente riduzione dei costi operativi
Adeguata potenza frigorifera grazie alle unità di ventilazione modulari
Moduli di ventilazione configurabili con ridondanza N+1
Di serie connessione elettrica trifase ridondante
La separazione fisica tra il sistema di raffreddamento e l'armadio impedisce la penetrazione di acqua nell'armadio server
Ingombro max. di 0,36 m² per tutte le potenze frigorifere
Recupero di calore ottimizzato grazie alle elevate temperature di ritorno dell'acqua con l'impiego delle unità LCP CW nelle varianti a glicole, ad esempio in combinazione con una pompa di calore
Accesso ottimale per le operazioni di servizio dal retro e dal fronte
Sostituzione senza attrezzi dei moduli di ventilazione
Funzionamento
LCP aspira l'aria lateralmente sul retro dell'armadio server, la raffredda tramite lo scambiatore compatto ad alte prestazioni, quindi espelle l'aria raffreddata lateralmente sul fronte dell'armadio server
Materiale
Lamiera d'acciaio, verniciata
Colore
RAL 7035
Opzioni
Sistema antincendio (comprensivo della prevenzione, della rilevazione e dello spegnimento) completamente integrato
Apertura automatica delle porte degli armadi server
Possibile collegamento diretto di ulteriori sensori CMC III
Rack altezza 2200 mm
Esecuzione
Impianti di raffreddamento
Monitoraggio
Controllo di tutti i parametri importanti per la sicurezza, tra cui: temperatura di mandata e ritorno ai server, portata d'acqua, potenza frigorifera, velocità dei ventilatori ed eventuali perdite
Connessione diretta dell'apparecchio via SNMP tramite Ethernet
Comunicazione e integrazione dei dati nel software Rittal RiZone
Potenza frigorifera totale/numero di ventilatori
38 kW/4
40 kW/5
44 kW/6
Potenza frigorifera totale
38 kW
40 kW
44 kW
Portata d'aria (in aspirazione libera)
A 50 Hz: 4.800 m³/h
Numero moduli di ventilazione (come standard di fornitura)
4
Dimensioni
Larghezza: 300 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.200 mm
Adatta per tipo di contenitore
VX IT
Installazione negli armadi in batteria
A filo
Tensione nominale di esercizio
200 V - 240 V, 1~, 60 Hz
346 V - 415 V, 3~, 50 Hz
346 V - 415 V, 3~, 60 Hz
Potenza frigorifera max
35 kW
Connessione elettrica
Connettore a spina
Adattabilità al carico
100 %
Mezzo frigorigeno
Acqua e glicole
Ventilatori con motori EC
I ventilatori sono sostituibili in esercizio
Regolazione della temperatura
Regolazione continua del ventilatore
Valvola a sfera a 2 vie
Raccordi idraulici
DN 40 (G 1½" AG)
Pressione di esercizio (p max.)
10 bar
Temperatura acqua di mandata
15 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 20
Optimized condensate management even at low water flow temperatures
Opzioni
Sistema antincendio (comprensivo della prevenzione, della rilevazione e dello spegnimento) completamente integrato
Apertura automatica delle porte degli armadi server
Possibile collegamento diretto di ulteriori sensori CMC III
Rack altezza 2200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
203 kg
Peso lordo
253 kg
Codice tariffa doganale
84186900
EAN
4028177953895
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrizione prodotto
SK LCP Rack CWG, 35 kW, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Visio Shapes

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te